Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLP14FS
Le boîtier de montage en surface entièrement homologué UL de Hubbell est conçu avec des fonctionnalités qui permettent une installation facile et conforme au code de tous les types d'appareils de 15 A à 50 A. Ces caractéristiques comprennent un support de mise à la terre métallique, des moyeux de conduit filetés et des supports de montage externes. Avec un premier adaptateur d'angle de 55 degrés de l'industrie, la combinaison d'appareils est la seule conforme au code de 45 pouces cubes. solution pour les installations 50A 4 fils. L'adaptateur d'angle peut également être installé séparément pour les applications sur panneaux.
For Portable Outlet Box
Application
No Openings
Catalog Number
HBLP14FS
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Box Mount- Mounting Screws
Nombre de prises de sortie
1-Device
Ouvertures défonçables
Spécifications
Plate - PBT
Type
Non-Metallic Fs Cover Plate
Type
Cover Plate
Type d'article
UPC
783585318127
Poids
0.05 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Meets NEMA WD-1, WD-6 And ANSI Standards
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre de prises de sortie
1-Device
Ouvertures défonçables
Nombre d'unités sur la palette
9520
Quantité dans l'emballage
20