HUBBELL CANADA
Couvercles de fermeture étanches, 3/4 po NPT, gris, 75 sachets de 4, 5270-0
Image of 5270-0 Couvercles de fermeture étanches, 3/4 po NPT, gris, 75 sachets de 4, 5270-0

Couvercles de fermeture étanches, 3/4 po NPT, gris, 75 sachets de 4, 5270-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5270-0

Couvercles de fermeture étanches, 3/4 po NPT, gris, 75 sachets de 4.

  • Construction en zinc moulé sous pression
  • 3/4 po. Filetage NPT
  • 4 bouchons par sachet, 75 sachets au total
  • * Commande par quantités de sachets standard uniquement - pas par pièce

Général

Catalog Number

5270-0

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Die Cast Zinc

Type

Closure Plugs

Type d'accessoire

Weatherproof box/cover

UPC

050169527009

Dimensions

Capacité en pieds cubes

0.295829 cu.in

Hauteur

1.01 in

Hauteur de l'emballage

3 in

Largeur

1.01 in

Largeur de l'emballage

3 in

Longueur de l'emballage

0.313 in

Poids de l'emballage

0.074 lb

Profondeur

0.29 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • cULus Listed
  • UL Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Emballage standard

75

Nombre d'unités sur la palette

13500

Quantité dans l'emballage

75

Type d'emballage

Polybag