HUBBELL CANADA
Couvercles étanches, 1/2 po. NPT, bronze, cartonné, 5269-7
Image of 5269-7 Couvercles étanches, 1/2 po. NPT, bronze, cartonné, 5269-7

Couvercles étanches, 1/2 po. NPT, bronze, cartonné, 5269-7

Marque: Bell

No de catalogue: 5269-7

Couvercles étanches, 1/2 po. NPT, bronze, cartonné.

  • Construction non métallique
  • Filetage 1/2 po Filetage NPT
  • ** Commandez uniquement par quantités de cartes d'emballage standard - pas par pièce

Général

Catalog Number

5269-7

Construction

Nonmetallic

Couleur

Bronze

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Closure Plugs

UPC

050169526972

Dimensions

Capacité en pieds cubes

0.203391 cu.in

Hauteur

0.81 in

Hauteur de l'emballage

0.813 in

Largeur

0.81 in

Largeur de l'emballage

0.813 in

Longueur de l'emballage

0.313 in

Poids de l'emballage

0.3 lb

Profondeur

0.31 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • cULus Listed
  • UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3888

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

12

Type d'emballage

Blistercard