HUBBELL CANADA
Image of FT10BK3 Couverture flexible non métallique pour câbles Kellems® FloorTrak, taille 10,3', FT10BK3

Couverture flexible non métallique pour câbles Kellems® FloorTrak, taille 10,3', FT10BK3

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: FT10BK3

Couverture flexible non métallique pour câbles Kellems® FloorTrak, taille 10,3'.

FloorTrak® est une couverture flexible et non métallique pour les câbles qui passent sur le sol lorsque les cordons et câbles portables ne peuvent pas être dissimulés ou acheminés loin des circuits de circulation. FloorTrak protège, organise et réduit les risques de trébuchement. Quatre tailles différentes lui permettent de gérer des câbles jusqu'à 1,25 pouces (31,8 mm) de diamètre. FT2, FT3 et FT4 sont disponibles en cinq couleurs de PVC pour se fondre dans les différents décors. FT10 est disponible uniquement en noir et jaune. Le F10 Heavy Duty FloorTrak est idéal pour les applications telles que les zones de travail industrielles, les usines de transformation des aliments et les zones abusives où la gestion des câbles est nécessaire.

  • Matériau PVC flexible et rigide
  • Protège et réduit les risques de trébuchement
  • Disponible en quatre tailles différentes et cinq couleurs de PVC pour se fondre avec les différents décors
  • Résiste à des températures de 0°F à +120°F (-18°C à +49°C)

Général

Catalog Number

FT10BK3

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Type

Channel Dim. 1.81" x 1.25"

Type

1-Channel Trak

UPC

783585750279

Dimensions

Longueur

3 ft

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

3