HUBBELL CANADA
BIC_COVER_Photo_BW

Couverture isolante en plastisol pour blocs de distribution, rigidité diélectrique de 120 V par mil, épaisseur nominale de 156 mils, pour BPD8500, BIC8500

Marque: Burndy

No de catalogue: BIC8500

Couverture isolante en plastisol pour blocs de distribution, rigidité diélectrique de 120 V par mil, épaisseur nominale de 156 mils, pour BPD8500.

Général

Catalog Number

BIC8500

Matériau

Vinyl, Plastisol

UPC

781810132616

UPC 14 Digit GTIN

00781810132616

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

5-4/5 in

Dimension - Hauteur en pouces

5.8 in

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12