Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 24GCCVRALU
Couvercle de surface à profil mince sans option d'insertion avec deux grandes portes de sortie de câbles
Application
À utiliser avec les boîtes de sol en béton
Application - pour utilisation sur
Concrete
Application typique
Carpet/Surface
Catalog Number
24GCCVRALU
Construction
fonte d'aluminium
Couleur
Aluminium
Forme du couvercle
Rectangle
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
fonte d'aluminium
Méthode de montage
Mounts to Box
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Série
Recessed - CFB Series
Taille
2-groupes;4-groupes
Type
Encastré Sol en béton Boîte de sol
Type d'utilisation
Carpet/Surface
Type de couvercle
Rectangle
Type de fini
Aluminum
Type de montage
(4) Vis de fixation
UPC
783585446431
Largeur
7.19 in
Longueur
11.69 in
Taille
2-groupes;4-groupes
Entrée de câble
(2) Egress Doors
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Mounts to Box
Nombre d'unités multiplex
2-Gang