Marque: Burndy
No de catalogue: MD6CP1
Les couvercles en vinyle laminé offrent une protection au MD6/MD7 HYTOOL, de taille compacte, les couvercles s'enclenchent facilement sur les bords de la mâchoire sans obstruer la vision, le MD6-CP1 s'adapte à toutes les variantes d'outils MD6/MD7 à l'exception de la conception de type Snub-Nose MD6-6/MD7-6, fourni en lot.
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Use with MD6, MD7 Mechanical Crimpers
Capacité de force de sertissage
4.5 ton
Catalog Number
MD6CP1
Matériau
Plastic
Type
MD6/MD7, Protective Jaw Covers
UPC
781810446300
UPC 14 Digit GTIN
00781810446300
Poids
0.11 lb
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
4.5 ton
Contenu de l'emballage
Jaw Covers only