HUBBELL CANADA
Image of X1212G Croix N1 (charnière/couverture à vis) 12X12X16 Acier au carbone - Galvanisé, X1212G

Croix N1 (charnière/couverture à vis) 12X12X16 Acier au carbone - Galvanisé, X1212G

Marque: Wiegmann

No de catalogue: X1212G

Croix N1 (charnière/couverture à vis) 12X12X16 Acier au carbone - Galvanisé.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.

Raccord transversal galvanisé.

Général

Application

For use with HS and S Series wireway.

Catalog Number

X1212G

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Type

Fitting

Type d'accessoire

Cross

Type de couvercle

Hinged/Screw Cover

Type de fini

Type de raccord

Cross

UPC

786725852369

Dimensions

Hauteur

11 in

Hauteur actuelle

11.25 in

Largeur

12 in

Largeur actuelle

12.06 in

Longueur actuelle

18.5 in

Poids

16 lb

Profondeur

19 in

Profondeur actuelle

18.5 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

1