HUBBELL CANADA
Image of 38HGSN Écrou 3/8 en acier galvanisé, 38HGSN

Écrou 3/8 en acier galvanisé, 38HGSN

Marque: Burndy

No de catalogue: 38HGSN

Écrou en acier galvanisé 3/8.

  • La quincaillerie en acier galvanisé (boulons, écrous, rondelles plates et rondelles de blocage à dents internes) est fabriquée selon la norme ASTM307 Grade A
  • les surfaces des écrous et les têtes de boulons ont des dimensions standard américaines
  • la galvanisation est conforme à la norme ASTM A153.

Général

Catalog Number

38HGSN

Matériau

GALVANIZED STEEL

UPC

781810162507

Dimensions

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

NC