HUBBELL CANADA
Image of LNS100 ÉCROU DE BLOCAGE EN ACIER 1.00PO, LNS100

ÉCROU DE BLOCAGE EN ACIER 1.00PO, LNS100

Marque: TradeSelect

No de catalogue: LNS100

ÉCROU DE BLOCAGE EN ACIER 1.00PO.

Trade size: 1" (27), Carton Quantity: 100, Case Quantity: 1000

Général

Application

Used to secure rigid conduit or various threaded fittings to a steel outlet box or other metal enclosure

Catalog Number

LNS100

Matériau

Steel

Type

Locknut

UPC

626463033883

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus LISTED

Logistique

Quantité dans l'emballage

100