Marque: Burndy
No de catalogue: 50HANBOX
Catalog Number
50HANBOX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Matériau
Aluminum
Type de connecteur
Écrou
UPC
781810012437
UPC 14 Digit GTIN
00781810012437
Dimension - Nombre de filets par pouce
13
Dimension - Taille des filets
1/2-13
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.5 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Type de connecteur
Écrou
Nombre d'unités sur la palette
48000
Quantité dans l'emballage
50