HUBBELL CANADA
Écrou en bronze au silicium ,goujon 3/8-16 ,filetage série-Classe 2B., 38CHENBOX
Image of 38CHENBOX Écrou en bronze au silicium ,goujon 3/8-16 ,filetage série-Classe 2B., 38CHENBOX
Image of 38CHENBOX Écrou en bronze au silicium ,goujon 3/8-16 ,filetage série-Classe 2B., 38CHENBOX

Écrou en bronze au silicium ,goujon 3/8-16 ,filetage série-Classe 2B., 38CHENBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: 38CHENBOX

ÉCROU en bronze au silicium ,goujon 3/8 ,filetage série-Classe 28.

  • Le matériel en bronze au silicium DURIUM™ combine une résistance élevée et une résistance à la corrosion
  • bronze au silicium selon ASTM B99

Général

Application

Used to fasten the joints

Catalog Number

38CHENBOX

Couple de serrage recommandé en lb-pi

180 LBS/in

Famille de produit

Hardware/Inhibitors/Sealants>Silicon Bronze>Nuts, Bolts, Flat Washers, U-Bolts, Kits

Marque des goujons

DURIUM

Matériau

Silicon Bronze

Nom de commerce

DURIUM™

Type

HARDWARE

Type de connecteur

Écrou

Type de produit

Nut

UPC

781810012383

UPC 14 Digit GTIN

00781810012383

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.56 in

Dimension - Nombre de filets par pouce

16

Dimension - Taille des filets

3/8-16

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.375 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.38 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

0.38 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

180 LBS/in

Configuration

Type de connecteur

Écrou

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

48000

Quantité dans l'emballage

50