HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises, duplex, qualité commerciale, 20 A 125 V, mise à la terre bipolaire à 3 fils, 5-20R, blanc, paquet unique, CRS20W
Image of CRS20W Dispositifs à lame droite, prises, duplex, qualité commerciale, 20 A 125 V, mise à la terre bipolaire à 3 fils, 5-20R, blanc, paquet unique, CRS20W
Image of CRS20W Dispositifs à lame droite, prises, duplex, qualité commerciale, 20 A 125 V, mise à la terre bipolaire à 3 fils, 5-20R, blanc, paquet unique, CRS20W

Dispositifs à lame droite, prises, duplex, qualité commerciale, 20 A 125 V, mise à la terre bipolaire à 3 fils, 5-20R, blanc, paquet unique, CRS20W

Marque: Bryant

No de catalogue: CRS20W

Appareils à lame droite, prises, duplex, qualité commerciale, 20 A 125 V, mise à la terre bipolaire à 3 fils, 5-20R, blanc, paquet unique.

Standard Product

Général

Application

Commercial Specification Grade

Catalog Number

CRS20W

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

White

Famille de produit

Commercial

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Smooth Face

Type

Duplex Receptacle

Type d'article

Traditional Duplex Smooth Face

UPC

781786161092

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.38 po x 1.07 po

Hauteur

1.07 in

Largeur

1.38 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Side Wired Only

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8500

Quantité dans l'emballage

10