HUBBELL CANADA
Image of CSEC4 CSEC4, embout en caoutchouc EPDM 600 V, intensité nominale de 2 000 volts, CSEC4

CSEC4, embout en caoutchouc EPDM 600 V, intensité nominale de 2 000 volts, CSEC4

Marque: Burndy

No de catalogue: CSEC4

CSEC4, embout en caoutchouc EPDM 600V. Résistant aux acides, aux alcalis, aux intempéries et autres produits chimiques. Pour une utilisation entre 45,5 et 84,3 mm (1,79 et 3,32 pouces).

  • Fabriqué à partir de caoutchouc EPDM de première qualité à extrémité fermée, expansé sur un cordon amovible
  • Résistant aux acides, aux alcalis, aux intempéries et autres produits chimiques
  • Installation rapide sans outils
  • Gamme de tailles pour moins d'UGS
  • Tension nominale de 2000 volts

Général

Catalog Number

CSEC4

UPC

621945648838

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

768

Quantité dans l'emballage

24