HUBBELL CANADA
Image of YH3429WCC Cu-code-H-Tap à sertir, 500-4/0(350-4/0)(Main), 250/1/0(4/0-1/0)(Tap 1), ignifugé, YH3429WCC

Cu-code-H-Tap à sertir, 500-4/0(350-4/0)(Main), 250/1/0(4/0-1/0)(Tap 1), ignifugé, YH3429WCC

Marque: Burndy

No de catalogue: YH3429WCC

Cu-code-H-Tap Crimpit, 500-4/0(350-4/0)(Principal), 250/1/0(4/0-1/0)(Tap 1), ignifugé.

  • Connecteur de connecteur de dérivation en H à compression non isolé, étamé
  • les conceptions avec plus d'une rainure de fil de connecteur de dérivation nécessitent que les installateurs utilisent au moins une rainure principale (Run) et une rainure de connecteur de dérivation, les autres rainures peuvent être laissées vides
  • « troisième main » est une chaîne fourni avec le connecteur H-tap et est utilisé pour envelopper le fil tout en étant inséré dans les rainures de course et de connecteur de dérivation
  • les connecteurs H-tap peuvent être achetés séparément ou équipés de couvercles
  • YH est un connecteur vendu séparément sans couvercle
  • YH-WC est Connecteur H-tap en kit et couvercle noir
  • YH-WCC est un connecteur H-tap en kit et un couvercle transparent

Général

Application

Wire Tap

Catalog Number

YH3429WCC

Code de couleur

Brown

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

1104

Marque des goujons

CRIMPIT

Matériau

COPPER

Nom de commerce

CRIMPIT™

Températures nominales

194

Type

Compression Taps

Type de fini

UPC

781810436462

UPC 14 Digit GTIN

00781810436462

Dimensions

Dimension - Largeur (pouces)

2.23 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/8

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Flex G pour prises intermédiaires

1/0;2/0;3/0;4/0;250

Conducteurs - Cuivre Flex H pour prises intermédiaires

1/0;2/0;3/0;4/0;250

Conducteurs - Cuivre Flex I plage pour prises intermédiaires

4/0 AWG-1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I pour prises intermédiaires

1/0;2/0;3/0;4/0;250

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de prises intermédiaires

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K pour prises intermédiaires

1/0;2/0;3/0;4/0;250

Conducteurs - Cuivre Flex M pour prises intermédiaires

1/0;2/0;3/0;4/0;250

Conducteurs - Cuivre Flex série G

4/0;250;300;350;400;450;500

Conducteurs - Cuivre Flex série I

350 KCMIL-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex série K

4/0;250;300;350;400;450;500

Conducteurs - Cuivre Flex série M

4/0;250;300;350;400;450;500

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

500 KCMIL-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre série Str

4/0;250;300;350;400;450;500

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

250 KCMIL-1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

1/0;2/0;3/0;4/0;250

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

900

Quantité dans l'emballage

10