HUBBELL CANADA
Image of YDS78 CU Full Tension Splice, convient aux fils : 4/0 Cu Sol (dur, moyen ou souple), indice de perforation : 168, YDS78

CU Full Tension Splice, convient aux fils : 4/0 Cu Sol (dur, moyen ou souple), indice de perforation : 168, YDS78

Marque: Burndy

No de catalogue: YDS78

HYSPLICE Épissure pleine tension à une seule douille, convient aux fils : 4/0 Cu Sol (dur, moyen ou souple), Index de matrice : 168, Fabriqué en tube de cuivre, Installé avec des outils et matrices standards.

Général

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

3

Catalog Number

YDS78

Indice de matrice

168

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYSPLICE™

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type d'inhibiteur d'oxyde

Penetrox E

UPC

781810014707

UPC 14 Digit GTIN

00781810014707

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.86 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

4/0 AWG

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

3

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1500

Quantité dans l'emballage

25