HUBBELL CANADA
Image of YDS4KT CU Full Tension Splice, convient aux fils : 4A COPPERWELD, index de matrice : 163 ou 204, YDS4KT

CU Full Tension Splice, convient aux fils : 4A COPPERWELD, index de matrice : 163 ou 204, YDS4KT

Marque: Burndy

No de catalogue: YDS4KT

HYSPLICE Épissure à tension totale à manchon unique, convient aux fils : 4A COPPERWELD, Index de matrice : 163 ou 204, Fabriqué en tube de cuivre, Installé avec des outils et matrices standards.

Général

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

10

Catalog Number

YDS4KT

Indice de matrice

163;204

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYSPLICE™

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

UPC

781810820674

UPC 14 Digit GTIN

00781810820674

Lié au conducteur

Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal

4A

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

RUS

Normes - Conforme aux normes industrielles

RUS

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

10

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7350

Quantité dans l'emballage

50