HUBBELL CANADA
Image of YRV8CV10L Cu Reducer Butt Splice, W/ InspWindow, Barrel A:8 Barrel C:10 (Str) , 1.15" L, étamé, YRV8CV10L

Cu Reducer Butt Splice, W/ InspWindow, Barrel A:8 Barrel C:10 (Str) , 1.15" L, étamé, YRV8CV10L

Marque: Burndy

No de catalogue: YRV8CV10L

Épissure bout à bout de réducteur Cu, avec fenêtre Insp, corps X : 8 corps Y : 10-12, 1,15 " L, plaqué étaPO.

YRV8CV10L.

  • Construit à partir de tubes de cuivre électrolytique pur pour une conductivité optimale
  • étamé pour résister à la corrosion

Général

Application

For Splicing Two Different Size Wires, Aircraft Applications (Flexible Cables)

Attribut - Type barillet

Chamfered

Catalog Number

YRV8CV10L

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

HYREDUCER

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYREDUCER™

Plaqué

Y

Type

Reducing Splices

Type de connecteur

Reducer

Type de placage

Tin

UPC

781810026380

UPC 14 Digit GTIN

00781810026380

Dimensions

Dimension - A Diamètre extérieur en pouces

0.27 in

Dimension - B Diamètre extérieur en pouces

0.21 in

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

7/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.44 in

Dimension - BB Longueur en pouces

0.53 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.15 in

Longueur

1.15 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles B

N/A

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

10

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

8

Tailles (calibres) de conducteurs

12 - 10 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Reducer

Logistique

Quantité dans l'emballage

100