Marque: Burndy
No de catalogue: B2E12N
Attribut physique - Nombre de tresses
2
Catalog Number
B2E12N
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Braid
UPC
781810004890
UPC 14 Digit GTIN
00781810004890
Dimension - D en pouces
3.00 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
305 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.62 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
12.00 in
Dimension - N en pouces
0.62 in
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Longueur
12 in
Courant nominal à l'extérieur (A)
635
Courant nominal à l'intérieur (A)
530
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Braid
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1