Marque: Burndy
No de catalogue: YSV6CLBOX
YSV6CLBOX.
Application
For Aircraft, Light Duty Industrial And General Purpose Applications
Attribut - Type barillet
Chamfered
Catalog Number
YSV6CLBOX
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
39
Marque des goujons
HYLINK
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLINK™
Plaqué
Y
Type
Splice
Type de connecteur
Épissure bout à bout sans soudure
Type de placage
Étain
Type de produit
Splice
UPC
781810534700
UPC 14 Digit GTIN
00781810534700
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1/2 in
Dimension - B Longueur en pouces
0,50 pouce
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.31 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
28 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
5/8 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.12 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 6
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
6 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
6 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Épissure bout à bout sans soudure
Quantité dans l'emballage
20