HUBBELL CANADA
Image of BBB14210ATN Cuivre étamé BUSBAR 1/4" X 2" X 10" 16 trous, BBB14210ATN

Cuivre étamé BUSBAR 1/4" X 2" X 10" 16 trous, BBB14210ATN

Marque: Burndy

No de catalogue: BBB14210ATN

Les barres de cuivre sont utilisées dans une variété d'applications. Elle peut servir de point de mise à la terre commun et peut également être utilisée dans des applications "d'alimentation". Cette référence catalogue comprend un jeu de barres, deux isolateurs, deux supports de montage, quatre boulons de montage et quatre rondelles de blocage.

  • La barre omnibus en cuivre est utilisée dans une variété d'applications
  • utilise un point de terre commun et peut également être utilisée dans les applications « puissance »

Général

Catalog Number

BBB14210ATN

UPC

781810506806

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

90

Quantité dans l'emballage

1