HUBBELL CANADA
Image of ON050 DÉCALÉ MAMELONS ZINC 0.50PO, ON050
Image of ON050 DÉCALÉ MAMELONS ZINC 0.50PO, ON050

DÉCALÉ MAMELONS ZINC 0.50PO, ON050

Marque: TradeSelect

No de catalogue: ON050

DÉCALÉ MAMELONS ZINC 0.50PO.

Trade size: 1/2" (16), Carton Quantity: 10, Case Quantity: 100

Général

Application

Use as an offset connector between two enclosures

Catalog Number

ON050

Matériau

Zinc

Type

Offset Nipple

UPC

626463032985

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA, UL LISTED

Logistique

Quantité dans l'emballage

50