HUBBELL CANADA
Image of HBLDS10J DÉCONNEXION, 100A SANS FUSIBLE, 4X, AVEC JOGGING, HBLDS10J

DÉCONNEXION, 100A SANS FUSIBLE, 4X, AVEC JOGGING, HBLDS10J

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLDS10J

DÉCONNEXION, 100A SANS FUSIBLE, 4X, AVEC JOGGING.

La section NEC 430.102(B) exige que chaque contrôleur de moteur soit doté d'un dispositif de déconnexion à portée de vue du moteur et de l'équipement entraîné. Les sectionneurs sans fusible Circuit-Lock® de Hubbell sont répertoriés UL en tant que contrôleur de moteur manuel et également « adaptés comme sectionneur de moteur » et répondent à ces exigences du code.

  • Six LED d'identification de phase intégrées très visibles pour une utilisation sur un système triphasé en Y
  • Confirmation secondaire de l'isolation de l'alimentation
  • Certifié par NSF
  • L'interrupteur jog intégré permet la communication avec un PLC
  • Accepte jusqu'à 2 contacts auxiliaires

Général

Application

Jog Switch / Labelless (60A)

Catalog Number

HBLDS10J

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Jog

Type

Disconnect Switches

Type d'armoire

UPC

783585640174

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer