HUBBELL CANADA
Image of HBLDS10SSJ DÉCONNEXION, 100A SANS FUSIBLE, 4X, SS, AVEC JOGGING, HBLDS10SSJ

DÉCONNEXION, 100A SANS FUSIBLE, 4X, SS, AVEC JOGGING, HBLDS10SSJ

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLDS10SSJ

DÉCONNEXION, 100A SANS FUSIBLE, 4X, SS, AVEC JOGGING.

La section NEC 430.102(B) exige que chaque contrôleur de moteur soit doté d'un dispositif de déconnexion à portée de vue du moteur et de l'équipement entraîné. Les sectionneurs sans fusible Circuit-Lock® de Hubbell sont répertoriés UL en tant que contrôleur de moteur manuel et également « adaptés comme sectionneur de moteur » et répondent à ces exigences du code.

  • 100A SANS FUSIBLE
  • 4X
  • SS
  • AVEC JOG

Général

Application

Jog Switch / Labelless

Catalog Number

HBLDS10SSJ

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Jog

Type

Disconnect Switches

Type d'armoire

UPC

783585640280

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer