Marque: Wiegmann
No de catalogue: SDN12363212PL
Application
These general purpose disconnect enclosures accept major brand disconnect switches and circuit breakers.
Catalog Number
SDN12363212PL
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
1
Type
Enclosure
Type de fini
Polyester Powder
Type de loquet de verrouillage
2-Point
Type de montage
UPC
786725863044
Hauteur
36 in
Largeur
31 in
Largeur actuelle
31.38 in
Poids
96 lb
Profondeur
12 in
Profondeur actuelle
12.13 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre de portes fixes
1
Nombre d'unités sur la palette
3
Quantité dans l'emballage
1