HUBBELL CANADA
Image of SDN12603812PL Déconnexion à bride pour porte simple N12 60X38X12 en acier au carbone - Gris, SDN12603812PL

Déconnexion à bride pour porte simple N12 60X38X12 en acier au carbone - Gris, SDN12603812PL

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SDN12603812PL

Déconnexion à bride pour porte simple N12 60X38X12 en acier au carbone - gris.

Comprend une poignée et un loquet de porte verrouillable.

Général

Application

These general purpose disconnect enclosures accept major brand disconnect switches and circuit breakers.

Catalog Number

SDN12603812PL

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

1

Type

Enclosure

Type de fini

Type de loquet de verrouillage

3-Point

Type de montage

External Mounting Feet

UPC

786725863174

Dimensions

Hauteur

60 in

Largeur

37 in

Largeur actuelle

37.38 in

Poids

183 lb

Profondeur

12 in

Profondeur actuelle

12.13 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1