
Marque: Wiegmann
No de catalogue: SDN12603816PL
Application
These general purpose disconnect enclosures accept major brand disconnect switches and circuit breakers.
Catalog Number
SDN12603816PL
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
1
Type
Enclosure
Type de fini
Type de loquet de verrouillage
3-Point
Type de montage
External Mounting Feet
UPC
786725863181
Hauteur
60 in
Largeur
37 in
Largeur actuelle
37.38 in
Poids
200 lb
Profondeur
16 in
Profondeur actuelle
16.13 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Nombre de portes fixes
1
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1