HUBBELL CANADA
Déconnexion à bride pour porte simple N4 avec pince 48X37X12 en acier au carbone - Gris, SN4483712
Image of SN4483712 Déconnexion à bride pour porte simple N4 avec pince 48X37X12 en acier au carbone - Gris, SN4483712
*Image représentative
Image of SN4483712 Déconnexion à bride pour porte simple N4 avec pince 48X37X12 en acier au carbone - Gris, SN4483712

Déconnexion à bride pour porte simple N4 avec pince 48X37X12 en acier au carbone - Gris, SN4483712

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SN4483712

Déconnexion à bride de porte simple N4 avec pince 48x37x12 en acier au carbone - gris.

Fournit une protection là où l’équipement est arrosé, très humide ou dans les applications extérieures. Poinçonnage dans la bride droite pour loger les poignées de commande de déconnexion suivantes : Allen-Bradley Bulletin 1494V, ABB, Cutler-Hammer/Westinghouse Type C361 et Type 371, General Electric Type STDA et Spectra Flex, I-T-E Max-Flex et Square D Class Class 9422 profondeur variable et mécanismes à câbles.

  • Fournit une protection là où l'équipement est arrosé, très humide ou dans des applications extérieures
  • poinçonnage dans la bride droite pour loger les poignées de commande de déconnexion suivantes : Allen-Bradley Bulletin 1494V, ABB, Cutler-Hammer/Westinghouse Type C361 et Type 371, General Electric Type STDA et Spectra Flex, I-T-E Max-Flex et Square D Class Class 9422 à profondeur variable et mécanismes de câble.

Général

Application

These general purpose disconnect enclosures accept major brand disconnect switches and circuit breakers.

Catalog Number

SN4483712

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

1

Type

Enclosure

Type de fini

Polyester Powder

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de montage

  • External Mounting Feet
  • External Mounting Feet

UPC

786725369355

Dimensions

Capacité en pieds cubes

85248 cu.in

Hauteur

48 in

Largeur

37 in

Largeur actuelle

37.38 in

Poids

157 lb

Profondeur

48 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

1