Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLDS6SSRP
Le nouveau sectionneur à verrouillage de circuit 30 A de Hubbell avec LED d'indication de phase intégrées redéfinit la référence en matière de sécurité en fournissant un aperçu du boîtier pendant son utilisation. Six LED très visibles (3 côté ligne/3 côté charge) affichent l'état électrique de l'interrupteur par phase. Cette fonction de détection de tension améliore considérablement les procédures de sécurité et de maintenance existantes en fournissant visuellement des informations critiques, telles qu'un contact soudé ou une phase perdue, au personnel avant de retirer le couvercle du boîtier. En mettant de plus en plus l'accent sur l'amélioration de la sécurité, les déconnexions Hubbell inSIGHT TM offrent une différence que vous pouvez littéralement voir.
Application
LED indicators / Labelless
Catalog Number
HBLDS6SSRP
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Type
inSIGHT
Type
Disconnect Switches
Type d'armoire
UPC
783585640303
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer