HUBBELL CANADA
Image of WS1021NI Détecteur de présence, infrarouge passif, 2 circuits, avec veilleuse, ivoire, WS1021NI

Détecteur de présence, infrarouge passif, 2 circuits, avec veilleuse, ivoire, WS1021NI

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: WS1021NI

Détecteur de présence, infrarouge passif, 2 circuits, avec veilleuse, ivoire.

La technologie infrarouge passive standard nécessite une ligne de vue claire et dégagée pour la détection, car elle détecte l'occupation sous la forme d'un mouvement de chaleur émise par le corps par rapport à l'espace de fond. Une lentille de Fresnel segmentée divise une zone de couverture en zones. Le mouvement à travers les zones est interprété comme une occupation. Excellent pour le contrôle de petites pièces.

Avec veilleuse

Général

Catalog Number

WS1021NI

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Manual

UPC

783585428260

Caractéristiques électriques

Tension nominale

120 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10