HUBBELL CANADA
Image of WS1024NW Détecteur d'occupation, infrarouge passif, 2 circuits, avec veilleuse, neutre, blanc, WS1024NW

Détecteur d'occupation, infrarouge passif, 2 circuits, avec veilleuse, neutre, blanc, WS1024NW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: WS1024NW

Détecteur d'occupation, infrarouge passif, 2 circuits, avec veilleuse, neutre, blanc.

La technologie infrarouge passive standard nécessite une ligne de vue claire et dégagée pour la détection, car elle détecte l'occupation sous la forme d'un mouvement de chaleur émise par le corps par rapport à l'espace de fond. Une lentille de Fresnel segmentée divise une zone de couverture en zones. Le mouvement à travers les zones est interprété comme une occupation. Excellent pour le contrôle de petites pièces.

Avec veilleuse et neutre

Général

Catalog Number

WS1024NW

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Manual/Auto

UPC

783585428208

Caractéristiques électriques

Tension nominale

120 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10