Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: WS1024LA
La technologie infrarouge passive standard nécessite une ligne de vue claire et dégagée pour la détection, car elle détecte l'occupation sous la forme d'un mouvement de chaleur émise par le corps par rapport à l'espace de fond. Une lentille de Fresnel segmentée divise une zone de couverture en zones. Le mouvement à travers les zones est interprété comme une occupation. Excellent pour le contrôle de petites pièces.
Catalog Number
WS1024LA
Couleur
Amande légère
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Type
Manual/Auto
UPC
783585428116
Tension nominale
120 VAC
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
10