Marque: Killark
No de catalogue: DBF4013
Les luminaires linéaires fluorescents de la série DBF sont conçus pour être installés dans des applications à hauteur élevée et basse. Ce luminaire est fabriqué avec une peinture en poudre de calibre 20. boîtier en acier adapté aux environnements difficiles et dangereux.
Catalog Number
DBF4013
Indicateur EU RoHs
Matériau
Steel
Série
DBF Series
Source d'éclairage
Linear Fluorescent
Type d'ampoule
T12
Type d'élément optique
Glass Lens
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Pendant
UPC
783936101163
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
50/60 Hz
Puissance en Watts
40 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs