Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFHW83105
Les appareils GFCI portables Hubbell offrent une protection contre les défauts à la terre à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils interrompent l'alimentation électrique des charges de l'équipement lorsque la fuite vers la terre atteint 4 à 6 milliampères. Ils sont proposés avec une fonction de réglage automatique ou manuel pour s'adapter à l'application. Un boîtier stabilisé aux UV à fort impact résiste à la poussière, à la lumière du soleil et aux produits chimiques pour une longue durée de vie du produit et un voyant lumineux de panne fournit une confirmation de panne à distance.
La protection du neutre ouvert se déclenche en cas de perte du neutre
Application
Heavy Duty Industrial
Catalog Number
GFHW83105
Conditions environnementales
Indoor, Outdoor, Wahsdown
Couleur
Gris/Noir
Famille de produit
Extra Heavy Duty
Matériau
Non-Metallic
Températures nominales
-31°F to 150°F (-35°C to 66°C)
Type
Manual Set
Type
Wall Mount
UPC
783585708799
Poids
2.9 lb
Courant nominal
30 A
Phase
3 PH
Tension nominale
208 VAC
Nombre de fils
3
Nombre de pôles
3
Conditions environnementales
Indoor, Outdoor, Wahsdown
Norme(s) de l'industrie
UL 943
Températures nominales
-31°F to 150°F (-35°C to 66°C)
Quantité dans l'emballage
5