Marque: Wiegmann
No de catalogue: WA72P72F2
Le panneau arrière demi-longueur de la série WA est utilisé dans les boîtiers autoportants NEMA 12 à deux portes/accès simple ou à deux portes/double accès. Tout le matériel de montage nécessaire est inclus.
Panels for two-door single-access and two-door dual-access freestanding NEMA 12 enclosures. Panels are 10 gauge steel and can be positioned anywhere along horizontal depth-wise mounting channels. Half-length panels can be located in the upper or lower portion of the enclosure. Mounting hardware furnished with each panel. Panels are painted with a white smooth hybrid finish.
Application
For use with two door freestanding enclosures.
Catalog Number
WA72P72F2
Construction
Flanged
Couleur
Blanc
Matériau
Carbon Steel
Série
WA-F2 Series
Type
Back Panel
Type de fini
Smooth Hybrid Paint
Type de montage
UPC
786725416752
Hauteur
31 in
Hauteur actuelle
30.88 in
Largeur
68 in
Poids
103 lb
Quantité dans l'emballage
1