HUBBELL CANADA
Demi-panneau à porte simple autoportante 30.8X20 Acier au carbone - Blanc, WA72P24F2
Image of WA72P24F2 Demi-panneau à porte simple autoportante 30.8X20 Acier au carbone - Blanc, WA72P24F2
*Image représentative
Image of WA72P24F2 Demi-panneau à porte simple autoportante 30.8X20 Acier au carbone - Blanc, WA72P24F2

Demi-panneau à porte simple autoportante 30.8X20 Acier au carbone - Blanc, WA72P24F2

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WA72P24F2

Demi-panneau à porte simple autoportante 30.8X20 Acier au carbone - Blanc.

Le panneau arrière demi-longueur de la série WA est utilisé dans les boîtiers autoportants à porte simple/accès unique NEMA 4,12 et en acier inoxydable ou dans les boîtiers autoportants à porte simple/double accès. Tout le matériel de montage nécessaire est inclus.

  • Fabriqué en acier au carbone
  • Positionnez les panneaux n'importe où le long des canaux de montage horizontaux dans le sens de la profondeur.

Panels for single-door single-access and single-door dual-access, freestanding NEMA 12, freestanding stainless steel enclosures. Panels are 10 gauge steel and can be positioned anywhere along horizontal depth-wise mounting channels. Half-length panels can be located in the upper or lower portion of the enclosure. Mounting hardware furnished with each panel. Panels are painted with a white smooth hybrid finish. Panels may be used in two-door enclosures along with other freestanding accessories.

Général

Application

For use with single door freestanding enclosures.

Catalog Number

WA72P24F2

Construction

Flanged

Couleur

Blanc

Matériau

Carbon Steel

Série

WA-F2 Series

Type

Back Panel

Type de fini

Smooth Hybrid Paint

Type de montage

  • Mounting Hardware
  • Mounting Hardware

UPC

786725417520

Dimensions

Hauteur

31 in

Hauteur actuelle

30.88 in

Largeur

20 in

Poids

23 lb

Logistique

Quantité dans l'emballage

1