HUBBELL CANADA
Image of WA72P36F2 Demi-panneau à porte simple autoportante 30.8X32 Acier au carbone - Blanc, WA72P36F2

Demi-panneau à porte simple autoportante 30.8X32 Acier au carbone - Blanc, WA72P36F2

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WA72P36F2

Demi-panneau à porte simple autoportante 30.8X32 Acier au carbone - Blanc.

Le panneau arrière demi-longueur de la série WA est utilisé dans les boîtiers autoportants à porte simple/accès unique NEMA 4,12 et en acier inoxydable ou dans les boîtiers autoportants à porte simple/double accès. Tout le matériel de montage nécessaire est inclus.

  • Fabriqué en acier au carbone
  • Positionnez les panneaux n'importe où le long des canaux de montage horizontaux dans le sens de la profondeur.

Panels for single-door single-access and single-door dual-access, freestanding NEMA 12, freestanding stainless steel enclosures. Panels are 10 gauge steel and can be positioned anywhere along horizontal depth-wise mounting channels. Half-length panels can be located in the upper or lower portion of the enclosure. Mounting hardware furnished with each panel. Panels are painted with a white smooth hybrid finish. Panels may be used in two-door enclosures along with other freestanding accessories.

Général

Application

For use with single door freestanding enclosures.

Catalog Number

WA72P36F2

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Type

Back Panel

Type de fini

Type de montage

Mounting Hardware

UPC

786725417605

Dimensions

Hauteur

31 in

Hauteur actuelle

30.88 in

Largeur

32 in

Poids

43 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1