Marque: Wiegmann
No de catalogue: WA90P36F2
Le panneau arrière demi-longueur de la série WA est utilisé dans les boîtiers autoportants à porte simple/accès unique NEMA 4,12 et en acier inoxydable ou dans les boîtiers autoportants à porte simple/double accès. Tout le matériel de montage nécessaire est inclus.
Panels for single-door single-access and single-door dual-access, freestanding NEMA 12, freestanding stainless steel enclosures. Panels are 10 gauge steel and can be positioned anywhere along horizontal depth-wise mounting channels. Half-length panels can be located in the upper or lower portion of the enclosure. Mounting hardware furnished with each panel. Panels are painted with a white smooth hybrid finish. Panels may be used in two-door enclosures along with other freestanding accessories.
Application
For use with single door freestanding enclosures.
Catalog Number
WA90P36F2
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Type
Back Panel
Type de fini
Type de montage
Mounting Hardware
UPC
786725417643
Hauteur
40 in
Hauteur actuelle
39.88 in
Largeur
32 in
Poids
56 lb
Indicateur EU RoHs
No
Quantité dans l'emballage
1