HUBBELL CANADA
Image of GAR3906BUTN Diamètre extérieur réel : 6,62 po [168] 4 brins (.232) - 4/0 brins (.528) AWG 25mm2 brins [6,6] - 95mm2 brins [12,0] TQ : 200 lb-in [22,5 Nm] Étamage, GAR3906BUTN

Diamètre extérieur réel : 6,62 po [168] 4 brins (.232) - 4/0 brins (.528) AWG 25mm2 brins [6,6] - 95mm2 brins [12,0] TQ : 200 lb-in [22,5 Nm] Étamage, GAR3906BUTN

Marque: Burndy

No de catalogue: GAR3906BUTN

Diamètre extérieur réel : 6,62 po [168] 4 brins (.232) - 4/0 brins (.528) AWG 25mm2 brins [6,6] - 95mm2 brins [12,0] TQ : 200 lb-in [22,5 Nm] Étamage.

  • Le serre-câble pivote à 90°
  • installation à une clé pour une installation simplifiée
  • évalué pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • homologué UL467 pour les marchés américain et canadien

Général

Catalog Number

GAR3906BUTN

Couple de serrage recommandé en lb-pi

200 lb-in

Matériau

Copper Alloy

UPC

781810501115

UPC 14 Digit GTIN

00781810501115

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

6.62 in

Dimension - Hauteur en millimètres

215.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

8.50 in

Lié au conducteur

Conducteur - Taille tuyau ou tube rond

6 in

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

4 AWG - 4/0 AWG

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

200 lb-in

Logistique

Quantité dans l'emballage

6