

Marque: Killark
No de catalogue: XMSW-0CT
Les démarreurs manuels de moteurs pour emplacements dangereux de la série XMSW de Killark assurent le démarrage et l'arrêt manuels non inversés des charges de moteurs. Conçus pour des applications intérieures et extérieures, la construction en aluminium sans cuivre est idéale pour les environnements difficiles et dangereux.
Catalog Number
XMSW-0CT
Famille de produit
Motor Starters
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Puissance max. (hp)
5
Série
XMSW Series
Taille
0
UPC
783936912547
Taille
0
Tension nominale
600 V
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « UL »
E12379
Puissance max. (hp)
5