HUBBELL CANADA
Image of HBL61CM65 DISCONTINU - Dispositifs à lame droite, sortie, à bride, marine, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, gris, paquet unique, HBL61CM65
Discontinué

DISCONTINU - Dispositifs à lame droite, sortie, à bride, marine, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, gris, paquet unique, HBL61CM65

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL61CM65

DISCONTINU - Dispositifs à lame droite, sortie, à bride, marine, 20A 125V, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 5-20R, gris, paquet unique.

  • Couvercle à rabat anti-intempéries
  • Les bornes sont protégées par un soufflet anti-intempéries
  • Vis d'entraînement multiples
  • Contacts en laiton nickelé

Résistant à la corrosion

Général

Application

à usage intensif

Catalog Number

HBL61CM65

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre de pôles

2-Pole

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Série

Heavy Duty Specification Grade

Spécifications

  • Face - Nylon
  • Mounting Screw - Stainless steel
  • Power Contacts -  .040" (1.0) Brass
  • Terminal Screws - #8-32 Brass, Multiple Drive

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Weather Proof and Corrosion Resistant

Type

Prise à bride

Type d'article

A bride simple

UPC

783585808673

Dimensions

Dimensions

2.68 po x 2.25 po x 2.68 po

Hauteur

2.68 in

Largeur

2.25 in

Longueur

2.68 in

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Side Wired Only

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed, File E2186
  • WR Rating

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

550

Quantité dans l'emballage

10