HUBBELL CANADA
Image of YAB2CCG15 DISCONTINUED - Borne à compression en cuivre, YAB2CCG15
Discontinué

DISCONTINUED - Borne à compression en cuivre, YAB2CCG15

Marque: Burndy

No de catalogue: YAB2CCG15

Cosse moulée ; AWG#2 ; GOUJON M10.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YAB2CCG15

Code de couleur

Brown

Indice de matrice

10

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Températures nominales

194

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de fini

UPC

781810468357

UPC 14 Digit GTIN

00781810468357

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - D en pouces

1.00 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.46 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.00 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-3/8

Dimension - N en pouces

0.50 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.50 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

2 (150/#24) DLO

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1