HUBBELL CANADA
Image of NP7 DISCONTINUED - Plaques murales et couvercles de boîtier, Plaque murale, Nylon, 1-groupe, 1) 1.40" Ouverture, Marron, NP7
Discontinué

DISCONTINUED - Plaques murales et couvercles de boîtier, Plaque murale, Nylon, 1-groupe, 1) 1.40" Ouverture, Marron, NP7

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: NP7

DISCONTINUED - Dispositifs Twist-Lock®, plaques murales, 1-groupe, accessoires pour dispositifs 15 Amp 2 et 3-fils, nylon, lisse, marron.

Plaques murales en nylon – Notre gamme de plaques murales en nylon comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande résistance, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une excellente facilité de nettoyage dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.

Utilisé avec des prises simples dont le diamètre de la face est de 1,40" (35,6 mm). 1.40" (35.6)

Standard Size is 1/8" larger to give you extra coverage to hide rough box openingsCurved corners for improved aesthetics, for use in any applicationAlso available in mid-sized and pre-markedReinforcement ribs for extra strengthCapt

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

NP7

Couleur

Marron

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Smooth
  • Mounting Screws - Steel painted, slotted head
  • Plate Material - Nylon
  • Plate Openings - Single Receptacle
  • Plate Type - Wall Plate

Taille

Standard

Température fonctionnement

-40°C to 85 °C

Type

1-Single - 1.40 in. Hole

Type

Single

Type d'article

UPC

883778103513

Dimensions

Dimensions

4.62 po x 2.87 po x 0.25 po

Épaisseur

0.06

Hauteur

0.25 in

Largeur

2.87 in

Longueur

4.62 in

Poids

0.05 lb

Taille

Standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

-40°C to 85 °C

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

25