Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)
No de catalogue: BAPMM2
Recommandé pour le montage de transformateurs de courant et de tension jusqu'à 25 kV ; construction entièrement en aluminium pour le montage de transformateurs de courant et de tension pour les installations de compteurs primaires ; boulons (non fournis).
Catalog Number
BAPMM2
Famille de produit
Barfield
Matériau
Aluminum
UPC
621945462939
Dimensions
18 po x 14 po x 17.75 po
Hauteur
17.75 in
Largeur
14 in
Longueur
18 in