HUBBELL CANADA
Disjoncteur de moteur de qualité industrielle, sans fusible, 3 pôles, 100A 600V CA, bornes à vis, IP69k, NEMA Type 4X,12 Boîtier non métallique à dessus incliné pour les applications à alimentation par le haut
Image of HBLDS100TP Disjoncteur de moteur de qualité industrielle, sans fusible, 3 pôles, 100A 600V CA, bornes à vis, IP69k, NEMA Type 4X,12 Boîtier non métallique à dessus incliné pour les applications à alimentation par le haut
Image of HBLDS100TP Disjoncteur de moteur de qualité industrielle, sans fusible, 3 pôles, 100A 600V CA, bornes à vis, IP69k, NEMA Type 4X,12 Boîtier non métallique à dessus incliné pour les applications à alimentation par le haut
play
Wiring Device-Kellems Rounded Sloped Top Motor Disconnects
Image of HBLDS100TP Disjoncteur de moteur de qualité industrielle, sans fusible, 3 pôles, 100A 600V CA, bornes à vis, IP69k, NEMA Type 4X,12 Boîtier non métallique à dessus incliné pour les applications à alimentation par le haut

Disjoncteur de moteur de qualité industrielle, sans fusible, 3 pôles, 100A 600V CA, bornes à vis, IP69k, NEMA Type 4X,12 Boîtier non métallique à dessus incliné pour les applications à alimentation par le haut

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLDS100TP

Disjoncteur de moteur de qualité industrielle, sans fusible, 3 pôles, 100A 600V CA, bornes à vis, IP69k, NEMA Type 4X,12 Boîtier non métallique à dessus incliné pour les applications à alimentation par le haut, Indication de phase par LED sans installation inTOUCH, cULus, NSF, CE, UL 508 / UL 60947-4-1A.

La section 430.102(B) du NEC exige que chaque contrôleur de moteur ait un interrupteur de disjoncteur dans la ligne de vue du moteur et de l'équipement entraîné. Les interrupteurs de disjoncteur Circuit-Lock® sans fusible de Hubbell sont homologués UL comme contrôleur de moteur manuel et également « appropriés comme disjoncteur de moteur » et répondent à ces exigences du code.

  • Construit en matériau non métallique stabilisé aux UV, résistant à la corrosion et aux chocs
  • Le boîtier à dessus arrondi et incliné comporte un seul plat pour les applications d'alimentation par le haut et soutient les meilleures pratiques en matière de conception hygiénique en éliminant la saleté et les débris
  • Protection contre les infiltrations d'eau IP69k et Type 4X,12K et certifié par NSF pour l'hygiène dans les applications de transformation des aliments
  • La poignée rouge très visible peut être verrouillée en position OFF comme méthode de conformité aux exigences de verrouillage/étiquetage de l'OSHA
  • Les caractéristiques du produit sont marquées au laser de façon permanente et ne s'effacent pas
  • La poignée rouge très visible peut être verrouillée en position OFF comme méthode de conformité aux exigences de verrouillage/étiquetage de l'OSHA
  • Six LED d'identification de phase intégrées très visibles pour une utilisation sur les systèmes triphasés Y ou Delta fournissent un moyen secondaire de confirmation visuelle de l'activation/désactivation de toutes les phases

Indicateurs d'alimentation LED

Général

Application

Heavy Duty Industrial and/or Washdown

Catalog Number

HBLDS100TP

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Couleur

Gris

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Matériel - quincaillerie de montage

Stainless Steel Screw Mounting

Méthode de montage

External fully adjustable feet

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current & voltage
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3000V AC minimum
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V0 Classification
  • Environmental - Operating Temperature - Max Continuous 75°C,Min Continuous -40°C w/o impact
  • Environmental - UV Resistance - All materials are UV stabilized
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL 746C
  • Mechanical - Mounting - Non-Metallic - External fully adjustable feet
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are part of external label
  • Mechanical - Terminal Identification - In accordance with UL, CSA and international conventions

Protection d'infiltrations

IP69k, NEMA Type 4X, 12

Puissance max. (hp)

50

Série

Non-Fused

Spécifications

  • Base - Valox®
  • Enclosure Gasket - Neoprene
  • Handle - Valox®
  • Shaft (Unfused) - Valox®
  • Top - Valox®

Température fonctionnement

Without Impact Maximum continuous 75°C and minimum -40 °C

Type

Heavy Duty

Type

Disconnect Switches

Type d'armoire

IP69k and UL Type 4X, 12

UPC

783585763804

Dimensions

Hauteur

5.94 in

Poids

3.363 lb

Taille du moyeu

1/ 1/4"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

100 A

Résistance diélectrique

Withstands 3000V AC minimum

Lié au conducteur

Calibre des fils

#2 to #10 AWG

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current & voltage
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3000V AC minimum
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V0 Classification
  • Environmental - Operating Temperature - Max Continuous 75°C,Min Continuous -40°C w/o impact
  • Environmental - UV Resistance - All materials are UV stabilized
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL 746C
  • Mechanical - Mounting - Non-Metallic - External fully adjustable feet
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are part of external label
  • Mechanical - Terminal Identification - In accordance with UL, CSA and international conventions

Puissance max. (hp)

50

Température fonctionnement

Without Impact Maximum continuous 75°C and minimum -40 °C

Configuration

Méthode de montage

External fully adjustable feet

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

136

Quantité dans l'emballage

1