HUBBELL CANADA
Disjoncteur de moteur de qualité industrielle, sans fusible, 3 pôles, 30A 600V CA, IP69k, type NEMA 4X, boîtier non métallique à toit incliné de 12, câble femelle pré-câblé de 5 pieds., HBLDS30MQ5
Image of HBLDS30MQ5 Disjoncteur de moteur de qualité industrielle, sans fusible, 3 pôles, 30A 600V CA, IP69k, type NEMA 4X, boîtier non métallique à toit incliné de 12, câble femelle pré-câblé de 5 pieds., HBLDS30MQ5
Image of HBLDS30MQ5 Disjoncteur de moteur de qualité industrielle, sans fusible, 3 pôles, 30A 600V CA, IP69k, type NEMA 4X, boîtier non métallique à toit incliné de 12, câble femelle pré-câblé de 5 pieds., HBLDS30MQ5
play
Circuit-Lock® Rounded Sloped Top Motor Disconnects

Disjoncteur de moteur de qualité industrielle, sans fusible, 3 pôles, 30A 600V CA, IP69k, type NEMA 4X, boîtier non métallique à toit incliné de 12, câble femelle pré-câblé de 5 pieds., HBLDS30MQ5

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLDS30MQ5

Disjoncteur de moteur de qualité industrielle, sans fusible, 3 pôles, 30A 600V CA, IP69k, type NEMA 4X, boîtier non métallique à toit incliné de 12, câble femelle pré-câblé de 5 pieds, certifié cULus, NSF, CE, UL 508 / UL 60947-4-1A.

La section 430.102(B) du NEC exige que chaque contrôleur de moteur ait un interrupteur de déconnexion dans la ligne de vue du moteur et de l'équipement entraîné. Les interrupteurs de déconnexion Circuit-Lock® sans fusible de Hubbell sont répertoriés par l'UL comme contrôleur manuel et également " convenable comme déconnexion de moteur " et répondent à ces exigences du code.

  • Constructed from corrosion and impact resistant UV stabilized non-metallic material
  • Rounded sloped top enclosure supports best practices in hygienic design by shedding dirt and debris
  • IP69k and Type 4X,12K water ingress protection and Certified by NSF for hygiene in food processing applications
  • Highly visible red handle can be locked in the OFF position as a method of compliance with OSHA Lockout/Tagout requirements
  • Product rating are permanently laser-marked and will not wash off
  • Highly visible red handle can be locked in the OFF position as a method of compliance with OSHA Lockout/Tagout requirements
  • Significantly reduces downtime to replace a motor with plug-and-play LINKOSITY® technology.
  • Construit à partir d'un matériau non métallique stabilisé aux UV résistant à la corrosion et aux chocs
  • Le boîtier à dessus arrondi et incliné soutient les meilleures pratiques en matière de conception hygiénique en éliminant la saleté et les débris
  • Protection IP69k et Type 4X,12K contre les infiltrations d'eau et certifié par NSF pour l'hygiène dans les applications de transformation des aliments
  • La poignée rouge très visible peut être verrouillée en position OFF comme méthode de conformité aux exigences de verrouillage/étiquetage de l'OSHA
  • Les caractéristiques du produit sont marquées au laser de façon permanente et ne s'effacent pas
  • La technologie plug-and-play LINKOSITY® réduit considérablement les temps d'arrêt pour le remplacement d'un moteur

Général

Application

Heavy Duty Industrial and/or Washdown

Catalog Number

HBLDS30MQ5

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Couleur

Gray

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Matériel - quincaillerie de montage

Stainless Steel Screw Mounting

Méthode de montage

External fully adjustable feet

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current & voltage
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3000V AC minimum
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V0 Classification
  • Environmental - Operating Temperature - Max Continuous 75°C,Min Continuous -40°C w/o impact
  • Environmental - UV Resistance - All materials are UV stabilized
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL 746C
  • Mechanical - Mounting - Non-Metallic - External fully adjustable feet
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are part of external label
  • Mechanical - Terminal Identification - In accordance with UL, CSA and international conventions

Protection d'infiltrations

IP69k, NEMA Type 4X, 12

Puissance max. (hp)

15

Série

Non-Fused

Spécifications

  • Base - Valox®
  • Enclosure Gasket - Neoprene
  • Handle - Valox®
  • Shaft (Unfused) - Valox®
  • Top - Valox®

Température fonctionnement

Without Impact Maximum continuous 75°C and minimum -40 °C

Type

Heavy Duty

Type

Disconnect Switches

Type d'armoire

IP69k and UL Type 4X, 12

UPC

783585763217

Dimensions

Hauteur

4.12 in

Poids

4.9 lb

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Résistance diélectrique

2,200V AC minimum for 1 minute

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #8AWG

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current & voltage
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3000V AC minimum
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V0 Classification
  • Environmental - Operating Temperature - Max Continuous 75°C,Min Continuous -40°C w/o impact
  • Environmental - UV Resistance - All materials are UV stabilized
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL 746C
  • Mechanical - Mounting - Non-Metallic - External fully adjustable feet
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are part of external label
  • Mechanical - Terminal Identification - In accordance with UL, CSA and international conventions

Puissance max. (hp)

15

Température fonctionnement

Without Impact Maximum continuous 75°C and minimum -40 °C

Configuration

Méthode de montage

External fully adjustable feet

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

30

Quantité dans l'emballage

1