
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLDS30TMQR
La section 430.102(B) du NEC exige que chaque contrôleur de moteur ait un interrupteur de déconnexion dans la ligne de vue du moteur et de l'équipement entraîné. Les interrupteurs de déconnexion Circuit-Lock® sans fusible de Hubbell sont répertoriés par l'UL comme contrôleur manuel et également " convenable comme déconnexion de moteur " et répondent à ces exigences du code.
Application
Heavy Duty Industrial and/or Washdown
Catalog Number
HBLDS30TMQR
Conditions environnementales
Indoor and Outdoor
Couleur
Gris
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Matériel - quincaillerie de montage
Stainless Steel Screw Mounting
Méthode de montage
External fully adjustable feet
Protection d'infiltrations
IP69k, NEMA Type 4X, 12
Puissance max. (hp)
15
Spécifications
Température fonctionnement
Without Impact Maximum continuous 75°C and minimum -40 °C
Type
Heavy Duty
Type
Disconnect Switches
Type d'armoire
IP69k and UL Type 4X, 12
UPC
783585763613
Hauteur
4.12 in
Poids
2.95 lb
Taille du moyeu
3/4"
Résistance diélectrique
2,200V AC minimum for 1 minute
Calibre des fils
#14 AWG to #8AWG
Conditions environnementales
Indoor and Outdoor
Norme(s) de l'industrie
cULus Listed
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Puissance max. (hp)
15
Température fonctionnement
Without Impact Maximum continuous 75°C and minimum -40 °C
Méthode de montage
External fully adjustable feet