HUBBELL CANADA
Image of HBLDS60P Disjoncteur de moteur de qualité industrielle, sans fusible, 3 pôles, 60A 600V CA, bornes à vis, IP69k, NEMA Type 4X,12 Boîtier non métallique à dessus incliné, inTOUCH Indication de phase par LED sans installation, HBLDS60P

Disjoncteur de moteur de qualité industrielle, sans fusible, 3 pôles, 60A 600V CA, bornes à vis, IP69k, NEMA Type 4X,12 Boîtier non métallique à dessus incliné, inTOUCH Indication de phase par LED sans installation, HBLDS60P

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLDS60P

Disjoncteur de moteur de qualité industrielle, sans fusible, 3 pôles, 60A 600V CA, bornes à vis, IP69k, NEMA Type 4X,12 Boîtier non métallique à dessus incliné, installation inTOUCH Indication de phase par LED sans installation, cULus, NSF, CE, UL 508 / UL 60947-4-1A.

La section 430.102(B) du NEC exige que chaque contrôleur de moteur ait un interrupteur de disjoncteur dans la ligne de vue du moteur et de l'équipement entraîné. Les interrupteurs de disjoncteur Circuit-Lock® sans fusible de Hubbell sont homologués UL comme contrôleur de moteur manuel et également « appropriés comme disjoncteur de moteur » et répondent à ces exigences du code.

  • Construit en matériau non métallique stabilisé aux UV résistant à la corrosion et aux chocs
  • Le couvercle arrondi et incliné soutient les meilleures pratiques en matière de conception hygiénique en éliminant la saleté et les débris
  • Protection contre les infiltrations d'eau IP69k et Type 4X,12K et certifié par NSF pour l'hygiène dans les applications de transformation des aliments
  • La poignée rouge très visible peut être verrouillée en position OFF comme méthode de conformité aux exigences de verrouillage/étiquetage de l'OSHA
  • Les caractéristiques du produit sont marquées au laser de façon permanente et ne s'effacent pas
  • La poignée rouge très visible peut être verrouillée en position OFF comme méthode de conformité aux exigences de verrouillage/étiquetage de l'OSHA
  • Six LED d'identification de phase intégrées très visibles pour une utilisation sur les systèmes triphasés Y ou Delta fournissent un moyen secondaire de confirmation visuelle de l'activation/désactivation de toutes les phases

Indicateurs d'alimentation LED

Général

Application

Heavy Duty Industrial and/or Washdown

Catalog Number

HBLDS60P

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Couleur

Gris

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Matériel - quincaillerie de montage

Stainless Steel Screw Mounting

Méthode de montage

External fully adjustable feet

Protection d'infiltrations

IP69k, NEMA Type 4X, 12

Puissance max. (hp)

50

Spécifications

  • Base - Valox®
  • Enclosure Gasket - Neoprene
  • Handle - Valox®
  • Shaft (Unfused) - Valox®
  • Top - Valox®

Température fonctionnement

Without Impact Maximum continuous 75°C and minimum -40 °C

Type

Heavy Duty

Type

Disconnect Switches

Type d'armoire

IP69k and UL Type 4X, 12

UPC

783585763255

Dimensions

Hauteur

5.94 in

Poids

3.363 lb

Taille du moyeu

1/ 1/4"

Caractéristiques électriques

Résistance diélectrique

Withstands 3000V AC minimum

Lié au conducteur

Calibre des fils

#2 to #10 AWG

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Puissance max. (hp)

50

Température fonctionnement

Without Impact Maximum continuous 75°C and minimum -40 °C

Configuration

Méthode de montage

External fully adjustable feet