HUBBELL CANADA
Image of HBL3060 Dispositif de câblage Hubbell, lame droiteDispositifs, boîtiers portatifs, standard, plaque seulement, pour prises DDFT,jaune, paquet simple, HBL3060

Dispositif de câblage Hubbell, lame droiteDispositifs, boîtiers portatifs, standard, plaque seulement, pour prises DDFT,jaune, paquet simple, HBL3060

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL3060

Dispositif de câblage Hubbell, lame droiteDispositifs, boîtiers portatifs, standard, plaque seulement, pour prises DDFT,jaune, paquet simple.

Le matériau élastomère thermoplastique de la boîte de sortie portable offre un boîtier solide avec une capacité suffisante pour accueillir plusieurs appareils, avec des options de passage de cordon disponibles. Les couvercles PBT résistants aux chocs ajoutent à la durabilité du boîtier et des appareils à l'intérieur. Il existe plusieurs connecteurs de cordon disponibles, du standard au luxe, offrant un soulagement de traction inégalé. Les couvercles fournissent un joint résistant aux intempéries UL Type 3R adapté aux endroits mouillés et humides. Les boîtes de sortie portables sont disponibles pré-assemblées ou peuvent être configurées selon les besoins.

  • Logement en PBT résistant aux chocs et à la chaleur
  • Ressorts et charnières en acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Joint pour maintenir le type 3R de l'UL