HUBBELL CANADA
Image of NSOBOX28C Dispositif de câblage Kellems, NetSelect, Cabinet, Panneau de recouvrement seulement, 28" de hauteur, NSOBOX28C
Discontinué

Dispositif de câblage Kellems, NetSelect, Cabinet, Panneau de recouvrement seulement, 28" de hauteur, NSOBOX28C

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NSOBOX28C

Dispositif de câblage Kellems, NetSelect, armoire, couvercle de panneau seulement, hauteur de 28 po.

  • Boîtier à montage encastré ou en surface
  • l'anneau de garniture intégré cache le trou brut dans le Sheetrock
  • le couvercle à charnière peut être monté pour pivoter d'un côté ou de l'autre

Standard Product

Général

Catalog Number

NSOBOX28C

Indicateur EU RoHs

Yes

Spécifications

  • Depth - 0.20” (5)
  • Finish - White, powder coat
  • Height - 29.29” (744)
  • Material - 20-18 gauge steel
  • Width - 15.54” (395)

Taille

28"

Type

Panel Cover

Type d'article

UPC

883778503214

Dimensions

Épaisseur

0.0781

Largeur

16.2 in

Taille

28"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

6